Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Artikelnummer
55501.200
EAN
4251269337291
Headline Produktfamilie
Teilbare Kabeleinführung mit Han 3A / Han 4A Anschluss / IP65 / UL Type 12
Artikel
MIS-E3|2 KV25 V2A
Kurzbeschreibung
Das modulare Interface-System (MIS) ist eine teilbare Kabeleinführung für Leitungen mit und ohne Stecker in Kombination mit Industriesteckverbindern 3A oder 4A.,
Produktbeschreibung
Das modulare Interface-System (MIS) ist eine teilbare Kabeleinführung für Leitungen mit und ohne Stecker in Kombination mit Industriesteckverbindern 3A oder 4A. Ein Industriesteckverbinder der Größe 3A oder 4A kann direkt auf den Rahmen gesteckt werden. Leitungen von 1 bis 15 mm Durchmesser können zusätzlich eingeführt, abgedichtet und gleichzeitig gemäß DIN EN 62444 zugentlastet werden.,,Die Kabeleinführungsleiste besteht aus einem Rahmen (Anbaugehäuse für den Einsatz 3A/4A Buchse), einem Deckel, zwei Schrauben und einem Verriegelungselement. Das Gegenstück besteht aus einem Gehäuse für den Einsatz 3A/4A Stift und einer Kabelverschraubung, wahlweise M20 für Kabeldurchmesser von 6 - 12 mm oder M25 für Kabeldurchmesser von 13 - 18 mm. Das MIS ist kompatibel und CE-konform mit zahlreichen Einsatz-Herstellern (Harting, Ilme, Phoenix Contact, TE Connectivity, Weidmüller, Lapp, Amphenol, Molex, RS Pro, ...),,Die Kabeltüllen werden in den Rahmen eingesetzt und dabei automatisch im Rahmen fixiert. Nach vollständiger Bestückung wird der Abschlussdeckel aufgeschraubt. Anschließend wird der Stecker aufgesteckt und mit dem integrierten Bügel verrastet. Für nicht benötigte Steckverbindungen ist ein Schutzdeckel verfügbar. Dieser Deckel ist separat als Zubehör erhältlich.,,Die Kombination von Industriesteckverbinder und Kabeleinführung spart weitere Ausbrüche und damit Platz.,,Durch die eingespritzte Dichtung auf der Rückseite wird die Schutzart IP65 erreicht. IP65 wird auch beim Einsatz von Doppeltüllen erzielt! Mit dem optionalen Schutzdeckel wird die Schutzart IP54 erreicht.,,Dieses Produkt ist in verschiedenen Ausführungen verfügbar: Mit Stahlschrauben oder Edelstahlschrauben. Es besteht auch die Möglichkeit, Gewindebuchsen einzuziehen. Bitte fragen Sie ihre gewünschte Variante bei uns an oder nutzen Sie hierzu unseren Baugruppen-Konfigurator.,
VE
5
Schutzart IP
IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type Rating
UL Type 12
Brandklasse
UL94-V0
Temperaturbereich min.
-40 C°
Temperaturbereich max.
120 C°
Material Rahmen
Polyamid
Höhe
20 mm
Breite
40,5 mm
Länge
98 mm
Aufbauhöhe
119 mm
Ausbruchgröße
65 × 24 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Durchmesser Schraublöcher
5,8 mm
Material Schrauben
Edelstahl V2A
Bestückung mit Tüllen (Anzahl) 1
2
Bestückung mit Tüllen (Typ) 1
KT Kabeltüllen klein
Für max. Anzahl Leitungen
4
Max. Kabeldurchmesser
15 mm
URL Website
https://www.icotek.com/de/produkte/kabeleinfuehrung/mis?tab=910045#variant-910079
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen