Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Column2
36259
Artikelnummer
55165
EAN
4251269324833
Headline Produktfamilie
Teilbare Kabeleinführung, werkzeuglose Montage, IP54 / UL Type 12
Artikel
KEL-FA 16|5
Kurzbeschreibung
Die Baureihe KEL-FA ist ein kompaktes System zur Einführung und Abdichtung von Leitungen mit Steckern sowie von Schläuchen und Pneumatikleitungen. Es kommen die Kabeltüllen der Serie KT zum Einsatz. Nach der erfolgten Bestückung mit Leitungen wird der Abschlussdeckel aufgesetzt und die beiden Spannhebel durch Herunterdrücken mit dem Unterteil verriegelt. Die verdrehsichere Konstruktion der KEL-FA ermöglicht eine intuitive Montage. Leitungen von 1 bis 35 mm Durchmesser können eingeführt mit IP54 abgedichtet werden. Die Kabeleinführung KEL-FA passt auf Standardausbrüche für 10-, 16- und 24-polige schwere Steckverbinder. Für die Ausbruchbreite kann aber anstatt 36 mm auch bis zu 46 mm gewählt werden. So können auch Leitungen mit größeren konfektionierten Steckverbindern eingeführt werden. Die Montage erfolgt entweder durch Anschrauben oder Einrasten in den KEL-SNAP Montagerahmen.
Produktbeschreibung
Die Baureihe KEL-FA ist ein kompaktes System zur Einführung und Abdichtung von Leitungen mit Steckern sowie von Schläuchen und Pneumatikleitungen. Es kommen die Kabeltüllen der Serie KT zum Einsatz. Nach der erfolgten Bestückung mit Leitungen wird der Abschlussdeckel aufgesetzt und die beiden Spannhebel durch Herunterdrücken mit dem Unterteil verriegelt. Die verdrehsichere Konstruktion der KEL-FA ermöglicht eine intuitive Montage. Leitungen von 1 bis 35 mm Durchmesser können eingeführt mit IP54 abgedichtet werden.Die Kabeleinführung KEL-FA passt auf Standardausbrüche für 10-, 16- und 24-polige schwere Steckverbinder. Für die Ausbruchbreite kann aber anstatt 36 mm auch bis zu 46 mm gewählt werden. So können auch Leitungen mit größeren konfektionierten Steckverbindern eingeführt werden.Die Montage erfolgt entweder durch Anschrauben oder Einrasten in den KEL-SNAP Montagerahmen.
VE
10
Schutzart IP
IP54
UL Type Rating
UL Type 12
Brandklasse
UL94-V0
Temperaturbereich min.
-40 C°
Temperaturbereich max.
140 C°
Material Rahmen
Polyamid
Höhe
22 mm
Breite
62 mm
Länge
120 mm
Aufbauhöhe
22 mm
Ausbruchgröße
86 × 36 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Schraublöcher
6 mm
Bestückung mit Tüllen (Anzahl) 1
4
Bestückung mit Tüllen (Typ) 1
KT Kabeltüllen klein
Bestückung mit Tüllen (Anzahl) 2
1
Bestückung mit Tüllen (Typ) 2
KT Kabeltüllen groß
Für max. Anzahl Leitungen
17
Max. Kabeldurchmesser
35 mm
URL Website
https://www.icotek.com/de/produkte/kabeleinfuehrung/kel-fa?tab=540086#variant-540114
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen