Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Artikelnummer
50655
EAN
4251269315060
Headline Produktfamilie
Kabeldurchführungstülle, M25-M85, IP66/IP68 / UL Type 12/4X*
Artikel
KEL-DPF 50|22-36 bk
Kurzbeschreibung
Flexible Kabeldurchführungstülle in Pyramidenform mit metrischem Gewinde für Leitungen mit Durchmesser 3-70 mm.
Produktbeschreibung
Die Baureihe KEL-DPF wurde zur Einführung von Leitungen bis 70 mm Durchmesser in den Schaltschrank entwickelt. Bedingt durch die flexible Ausführung der Pyramide wird das Einführen und Positionieren der Leitung gegenüber herkömmlichen Kabelverschraubungen wesentlich vereinfacht.Die Tüllen sind wie folgt zu schneiden: Kabeldurchmesser abzüglich ca. 20%. Entsprechende Durchmesserangaben sind an der Tülle gekennzeichnet.Es wird empfohlen, Versorgungsleitungen zusätzlich gegen Zug zu entlasten.Zur Montage der KEL-DPF Baugrößen 75 & 85 bieten wir passende Gabelschlüssel mit Schlüsselweiten für M75 und M85 Kunststoff-Gegenmuttern an.*4X nur für den Innenbereich
VE
5
Schutzart IP
IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type Rating
UL Type 12, UL Type 4X
Brandklasse
UL94-V0
Temperaturbereich min.
-40 C°
Temperaturbereich max.
100 C°
Farbe
schwarz
Material
Elastomer
Material Grundträger
Polyamid
Höhe
65,9 mm
Aufbauhöhe
54,9 mm
Aussendurchmesser
64 mm
Gewinde
M50 × 1,5
Gewindelänge
11 mm
Ausbruchgröße, metrisch
M50
Ausbruchgröße, rund
50,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen
1
Klemmbereich 1 (Anzahl)
1
Klemmbereich 1 (min.)
22 mm
Klemmbereich 1 (max.)
36 mm
URL Website
https://www.icotek.com/de/produkte/kabeldurchfuehrung/kel-dpf?tab=5524#variant-4312
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen