Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Artikelnummer
37375
EAN
4251269336362
Headline Produktfamilie
EMV Schirmklammern für Schraubmontage
Artikel
LF|MSKL 8-18 (M5)
Kurzbeschreibung
EMV Federklammern für Direktmontage mittels Schrauben, z.B. auf Blechkonstruktionen.,
Produktbeschreibung
EMV Schirmklammern werden überall dort eingesetzt, wo der Schirm einzelner Leitungen mit dem Massepotenzial verbunden werden muss. Die Schirmklammern ermöglichen eine sichere und einfache Abschirmung von Leitungen.,,Versionen mit Zugentlastung: Die Leitung selbst wird gemäß DIN EN 62444 mittels Kabelbinder über den Kabelaußenmantel zugentlastet. Ebenfalls sind Varianten mit zweifacher Zugentlastung erhältlich (gemäß PROFINET Montagerichtlinien).,,Die Klemmbereiche der Klammervariante MSKL sind, bedingt durch ihre spezielle Geometrie, sehr groß, die Baubreite und -höhe sind vergleichsweise gering (Bsp. MSKL 3-12 mit eingelegtem 12 mm Leitungsschirm: Breite 26.25 mm). Die Schirmklammer LFZ-M|MSKL ist auch in einer 45° und 90° abgewinkelten Variante erhältlich. Die 45° Variante eignet sich für den Einsatz in Frequenzumrichtern diverser Hersteller. Die Leitung wird mittels Schirmklammer um 45° in den Verdrahtungskanal geführt. Mit der 90° Variante wird die Montage an Kanten und Ecken ermöglicht.,,Die Montage erfolgt durch Anschrauben z.B. auf einer Montageplatte.,,Die Schirmklammer LFZ-U|SKL wird entweder mit M4- oder mit M5-Anschluss angeboten. Zur Montage können dann die vorhandenen Schrauben, die mit dem Massepotential verbunden sind, verwendet werden. Es genügt, die Schraube etwas zu lösen, die LFZ-U|SKL darunter zu schieben und die Schraube wieder festzuziehen.,,Schirmklammern LFZ-U-AB sind speziell für die Montage an Allen Bradley Powerflex 525 & Powerflex 527 Frequenz­umrichter geeignet. Die direkte Kontaktierung am Umrichter spart Platz und zudem werden Störsignale direkt an der Störquelle abgegriffen.,, ,
VE
10
Montageart
Schrauben
Material
Federstahl, verzinkt
Länge
24 mm
Breite
20 mm
Höhe
32 mm
Aufbauhöhe
32 mm
Lochung
M5
Für max. Anzahl Leitungen
1
Anzahl Schirmklammern
1
Anzahl Schraublöcher
1
Durchmesser Schraublöcher
5,2 mm
Min. Schirmdurchmesser
18 mm
Max. Schirmdurchmesser
8 mm
URL Website
https://www.icotek.com/de/produkte/emv-abschirmung/lf?tab=3566#variant-932209
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen